PR 4179B – Uusi ohjelmoitava raja-arvoyksikkö

Entistä parempaa tarkkuutta ja joustavuutta prosessivalvontaan
Uusi PR Electronicsin 4179B -ohjelmoitava raja-arvoyksikkö pohjautuu yli kymmenen vuoden aikana kentällä testattuun ja hyväksi havaittuun PR 4000 -sarjan teknologiaan. Kehitystyön tuloksena syntynyt uutuusmalli tarjoaa entistä enemmän joustavuutta, käytön helppoutta ja suorituskykyä nykyaikaisiin prosessivalvonnan tarpeisiin.
Keskeiset ominaisuudet:
- Monipuolinen mittaus: Mittausalueet jopa 300 VAC tai 5 AAC, ja ohjelmoitava mittausalue aina 0,5 VAC/AAC tasolle asti.
- Joustava konfigurointi: Kaksi toisistaan riippumatonta ja galvaanisesti erotettua relelähtöä raja-arvo-, ikkuna- tai virheilmoituksiin.
- Helppo käyttöönotto: Vaivaton ohjelmointi PR 4500 -etunäytön tai PPS-sovelluksen avulla (iPhone/Android).
- Luotettava suorituskyky: Erinomaiset EMC-ominaisuudet, universaali käyttöjännite sekä 5 vuoden takuu tuovat mielenrauhaa.
Suunniteltu saumattomaan integrointiin olemassa oleviin järjestelmiin, PR 4179B yhdistää luotettavan suorituskyvyn, uudet ohjausominaisuudet ja varmuuden 5 vuoden takuusta.
