Selkeät putkimerkinnät lisäävät turvallisuutta ja tehokkuutta

Pipe marking

Luotettavat merkintäratkaisut

Selkeät ja yhtenäiset putkimerkinnät ovat keskeinen osa nykyaikaisia teollisuus- ja LVI-ympäristöjä. Oikein toteutettu merkintä parantaa toiminnan tehokkuutta ja on erityisen tärkeää turvallisuuden kannalta, etenkin silloin kun putkistoissa kuljetetaan vaarallisia aineita.

FLEXIMARK® tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja putkien ja ilmanvaihdon merkintään, kuten:

  • Merkintänauhat
  • Teksti- ja nuolikilvet
  • Putkimerkintätarrat ja putkikilvet
  • Kaiverretut kyltit
  • Varoituskyltit ja vaarapiktogrammit

Flo-Code-merkintäratkaisut

Yksi helppokäyttöisimmistä merkintä vaihtoehdoista on Flo-Code-merkintäjärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan prosessi- ja LVI-asennusten merkintää. Flo-Code-tuotteet on kehitetty putkistojen ja ilmanvaihtokanavien nopeaan ja tehokkaaseen merkintään. Järjestelmään kuuluu merkintänauhoja putkistoille sekä suojia ilmanvaihtokanaville, mikä tekee siitä monikäyttöisen ratkaisun erilaisiin kohteisiin.

Miksi putkimerkintä on tärkeää?

Putkistot voivat sisältää vaarallisia aineita, kuten kemikaaleja, kaasuja tai kuumia nesteitä. Tämän vuoksi ne tulee merkitä selkeästi seuraavilla tiedoilla:

  • Putkessa oleva aine
  • Vaarapiktogrammit, jotka osoittavat riskit
  • Virtaussuuntaa osoittava nuoli

Näiden tietojen ansiosta henkilöstö voi nopeasti tunnistaa sisällön ja mahdolliset vaarat, mikä vähentää onnettomuusriskiä esimerkiksi huolto- ja korjaustilanteissa.

Lue lisää ja tutustu tuotteisiin

Lisää tuotteita merkintään

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.