EU RoHS direktiivin muutokset tiukentavat lyijyn käyttöä

EU-RoHS Article header

Lähtölaskenta vuoteen 2027: Lyijyä sisältävät tuotteet poistuvat EU‑markkinoilta

Euroopan komission marraskuussa 2025 julkaisemat muutokset EU:n RoHS‑direktiivin poikkeuksiin tiukentavat lyijyn käyttöä erityisesti teräksessä, alumiinissa ja kuparissa. Keskeisin muutos koskee poikkeusta 6(c), joka sallii lyijyn käytön kupariseoksissa. Poikkeus on saanut jatkoa vain määräajaksi, ja sen tulevaa jatkamista pidetään epätodennäköisenä. Mikäli lisäjatkoa ei myönnetä, lyijyä sisältäviä tuotteita ei voida tuoda EU‑markkinoille 30.6.2027 jälkeen.

Ennakointi ja aktiivinen viestintä tukevat sujuvaa siirtymää

LAPP valmistautuu muutoksiin ennakoivasti ja varmistaa, että asiakkailla on käytettävissään vaatimustenmukaisia tuotteita myös jatkossa. Tarjoamme jo nyt laajan valikoiman lyijyttömiä messinkisiä kaapelitiivisteitä, minkä ansiosta asiakkaamme voivat siirtyä uusiin materiaaleihin hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Samalla käymme järjestelmällisesti läpi koko tuotevalikoimamme: tunnistamme RoHS‑poikkeusten piiriin kuuluvat tuotteet, kehitämme niille korvaavat ratkaisut, päivitämme tekniset dokumentit ja varmistamme, että toimitusketju tukee uusia lyijyttömiä materiaalivaihtoehtoja.

Panostamme myös aktiiviseen viestintään ja asiakastukeen, jotta asiakkaamme saavat ajoissa tietoa muutosten vaikutuksista ja voivat suunnitella omat siirtymänsä ilman riskejä. Tavoitteena on turvata tuotteiden korkea saatavuus sekä saumaton siirtyminen uusiin RoHS‑vaatimusten mukaisiin ratkaisuihin.

Lisätietoja:


    Tutustu lyijyttömiin holkkitiivisteisiimme