Ex-kotelot

Sertifioitua turvallisuutta jokaiseen ympäristöön
ROSE Systemtechnikin Ex-kotelot ja ohjausasemat ovat osoittaneet toimivuutensa useilla eri teollisuudenaloilla, aina offshore-, onshore- ja merisovelluksista petrokemian ja prosessiteollisuuden tarpeisiin sekä öljy- ja kaasuntuotantoon, kemian- ja lääketeollisuuteen sekä mittaus- ja ohjaustekniikkaan.

Kaikki tuotteet on sertifioitu eurooppalaisen ATEX-direktiivin sekä kansainvälisesti tunnustettujen IECEx-standardien mukaisesti, ja ne on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa kaasuympäristöissä (IIB, IIC) tai pölyilmaseoksissa (IIIC). Maailmanlaajuista käyttöä varten koteloilla on lisäksi maakohtaiset sertifioinnit, kuten CCOE (Intia), INMETRO (Brasilia) ja UKCA (Iso-Britannia), sekä CCC-sertifiointi, joka vuodesta 2020 lähtien kattaa kaikki alumiiniset, polyesteriset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut Ex-kotelot ja Ex-ohjausasemat vyöhykkeille 1, 2, 21 ja 22.
ROSE Systemtechnik asettaa korkeat vaatimukset myös suojausluokituksille: Ex-kotelot tarjoavat vähintään DIN EN 60529 -standardin mukaisen IP66-suojauksen, joten ne ovat pölytiiviitä ja vesitiiviitä. Suojaustyypit kattavat räjähdyspaineenkestävän koteloinnin (Ex d/db), varmennetun rakenteen (Ex e/eb), luonnostaan vaarattoman rakenteen (Ex i/ia) sekä kotelointiin perustuvan suojauksen (Ex tb). Nämä standardit koskevat myös yrityksen itse kehittämiä Ex-painikkeita ja -kytkimiä, jotka on sertifioitu ATEX-direktiivin 2014/34/EU ja IECEx-standardien mukaisesti ja joita voidaan käyttää vyöhykkeillä 1, 2, 21 ja 22.
Ex-alumiinikotelot: Vankkaa suorituskykyä vaativimpiinkin olosuhteisiin
ROSE Systemtechnikin Ex-alumiinikotelot yhdistävät erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja ensiluokkaisen suojan herkälle elektroniikalle räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Korkean korroosionkestävyyden ja IP66-suojausluokan kaltaisten korkean tason suojausominaisuuksien ansiosta ne kestävät vaivattomasti prosessiteollisuuden vaativat olosuhteet sekä ulkokäytön rasitukset. Laajojen ATEX-, IECEx- ja CCC-sertifiointien ansiosta ne soveltuvat joustavasti maailmanlaajuiseen käyttöön vyöhykkeillä 1, 2, 21 ja 22.

Ex-polyesterikotelot: Kemiallista kestävyyttä vaativiin kohteisiin
Kun ensiluokkainen korroosiosuojaus on yhdistettävä erinomaiseen sähköiseen eristykseen, ROSE Systemtechnikin Ex-polyesterikotelot ovat ihanteellinen valinta. Lasikuituvahvisteisesta polyesteristä grafiittilisäaineella valmistetut kotelot ovat sähköä staattisesti johtavia ja erittäin kestäviä happoja, emäksiä sekä muita kemiallisesti aggressiivisia aineita vastaan. UL 94 V-0 -luokituksen (paloa hidastava) ja täydellisen ruostumattomuuden ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti tavanomaisiin metallikoteloihin verrattuna pitkäikäisiksi, vähähuoltoisiksi ja kevyiksi yleisratkaisuiksi kosteisiin kemianteollisuuden ympäristöihin sekä ulkokäyttöön.

Ex-ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot: Hygieniaa, EMC-suojausta ja kestävyyttä äärilämpötiloihin
Kun puhtaudelle, sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle (EMC) ja äärimmäisille lämpötiloille asetetaan tinkimättömiä vaatimuksia, Ex-ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot ovat ensiluokkainen ratkaisu. Ne soveltuvat vaativille offshore-alustoille sekä lääke- ja elintarviketeollisuuteen, joissa aggressiiviset puhdistusaineet ja steriilit pinnat ovat välttämättömiä. Kotelomateriaali (AISI 316L / 1.4404) kestää korroosiota ja merivettä. Erityisten tiivisteiden ansiosta kotelot soveltuvat lämpötila-alueelle -55 °C...+135 °C, ja ne tarjoavat vakiona erinomaisen EMC-suojauksen. Tämän ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin herkille mittaussignaaleille verrattuna muovi- ja polyesterikoteloihin.

Ex d -kotelot: Räjähdyspaineenkestävä suojaus kotelon sisäisiä räjähdyksiä vastaan
ROSE Systemtechnikin Ex d -kotelot suojaavat sähköisiä komponentteja räjähdyspaineenkestävän koteloinnin avulla ja estävät kotelon sisällä mahdollisesti syntyvän räjähdyksen leviämisen ympäröivään tilaan. Ne soveltuvat erityisesti prosessiteollisuuden sekä öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden sovelluksiin, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuympäristöjä. Vankan rakenteensa ja korkean suojausluokkansa ansiosta niitä voidaan käyttää luotettavasti myös vaativissa käyttöolosuhteissa. Näin ne tarjoavat turvallisen ratkaisun liitäntärasioihin, ohjausjärjestelmiin ja sähköasennuksiin räjähdysvaarallisilla vyöhykkeillä 1, 2, 21 ja 22.

Ex-ohjausasemat: Räätälöity käyttöliittymä vaativiin Ex-ympäristöihin
Perinteiset tyhjät kotelot tarjoavat ensisijaisesti passiivista suojaa komponenteille, mutta Ex-ohjausasemat tuovat aktiivisen käytön suoraan räjähdysvaaralliseen ympäristöön. Käyttövalmiit järjestelmät konfiguroidaan tarkasti asiakkaan vaatimusten mukaisesti, ja ne varustetaan ATEX-sertifioiduilla painikkeilla, kytkimillä, hätäpysäytyspainikkeilla sekä merkkivaloilla. Kotelo voidaan valmistaa polyesteristä, alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä, jolloin ohjausratkaisu voidaan sovittaa täydellisesti ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Tämän ansiosta ne muodostavat ihanteellisen, käyttövalmiin käyttöliittymän monimutkaisten koneiden ja prosessien turvalliseen, joustavaan ja helppoon ohjaukseen paikan päällä.