Kestävät teollisuuden sähköliitännät

Kestaevaet teollisuusliittimet header

Teollisuuden sähköliitäntöihin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia. Ratkaisujen on oltava turvallisia, luotettavia ja pitkäikäisiä, mutta samalla niiden tulee tukea yritysten vastuullisuus- ja ympäristötavoitteita. Kestävä kehitys ei enää tarkoita pelkästään energiankulutuksen vähentämistä, vaan koko tuotteen elinkaaren huomioimista materiaalivalinnoista valmistukseen ja käyttöikään saakka.

MENNEKES ja PFIFFNER kertovat vastuullisuus- ja ympäristöohjelmissaan toimista, joilla he pyrkivät pienentämään ympäristövaikutuksiaan.

MENNEKES panostaa ympäristöasioiden hallintaan vähentämällä jatkuvasti ympäristökuormitustaan ja energiankulutustaan sekä huomioimalla ympäristönäkökohdat koko toiminnassaan. Käytännössä tämä näkyy resurssien vastuullisena käyttönä, lakisääteisten ympäristövaatimusten noudattamisena, ympäristövaikutusten huomioimisena kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla sekä vastuullisten toimintatapojen edellyttämisenä myös toimittajilta. Yrityksen ympäristöjohtaminen perustuu ISO 14001:2015 -standardiin.

PFIFFNER kehittää energiajärjestelmiä tavoitteenaan edistää vastuullisempia ja turvallisempia energiaratkaisuja. Käytännössä yritys toteuttaa vastuullisuuttaan huomioimalla taloudellisen kestävyyden, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kaikessa toiminnassaan sekä tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Vastuulliset valinnat alkavat luotettavista ratkaisuista. Tutustu MENNEKES- ja PFIFFNER-tuotteisiin ja ota seuraava askel kohti kestävämpiä teollisuuden sähköliitäntöjä.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.