Teollisuuden verkkoratkaisut

Teollisuuden verkkoratkaisut header

Nykyaikaiset tehtaat edellyttävät saumatonta tiedonsiirtoa. Ohjaamosta tuotantokoneisiin asti LAPP tarjoaa hyväksi todettuja verkkoratkaisuja, jotka pitävät toimintasi käynnissä sujuvasti. Kattava valikoimamme sisältää Ethernet-kytkimet, patch-kaapelit, valmiit kaapeliratkaisut sekä hajautetut I/O-komponentit, joiden avulla rakennat luotettavan verkon vaativiin teollisuusympäristöihin.

Hyödyt korkeasta käytettävyydestä, luotettavasta tiedonsiirrosta ja saumattomasta integroitavuudesta olemassa olevaan infrastruktuuriin. Näin luot perustan tehokkaille prosesseille, paremmalle läpinäkyvyydelle ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäville automaatioratkaisuille.

Kaikki tarvitsemasi – integroidut ratkaisut

Verkkosi jokainen komponentti on tärkeä. LAPPin modulaariset ratkaisut on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä, tarjoten joustavuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä verkon kaikilla tasoilla.

lapp illustration network-solutions without-products 1
Kuvan numeroTuotenumeroTuotenimi
121700137ETHERLINE® ACCESS Managed
22170572ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
321700142ETHERLINE® ACCESS PNF
42171219ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
521700147ETHERLINE® ACCESS PN IP67
6381166717UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
7381166712UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
82171028ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
97433501133EPIC® SENSOR FD M12A Cordsets
107433503667EPIC® POWER M12L Cordset
112171052ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patchcords
1222260460UNITRONIC® SENSOR SH M12

Miksi valita LAPP verkkoinfrastruktuurisi kumppaniksi?

Komponenttimme on suunniteltu kestämään. Ne on kehitetty teollisuusympäristöjen vaatimuksiin, ja niiden taustalla on vuosikymmenten kokemus liitäntätekniikasta.

Luotettava kumppani kytkimille, kaapeleille ja I/O-ratkaisuille. Integroitu suunnittelu varmistaa saumattoman yhteensopivuuden koko verkossasi.

Tiimimme tuntee teollisuusverkot perinpohjaisesti. Olemme tukenasi aina määrittelystä asennukseen asti, jotta projektisi onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Modulaarisen arkkitehtuurin ansiosta verkkosi voi kasvaa liiketoimintasi mukana. Voit lisätä kapasiteettia ilman, että koko infrastruktuuria tarvitsee uusia.

Kytkimet

Teollisuuskäyttöön suunnitellut Ethernet-kytkimet vaativiin ympäristöihin. Hallitse verkkoliikennettä luotettavasti riippumatta siitä, tarvitsetko perustoimintoihin soveltuvia hallitsemattomia kytkimiä vai täysin hallittuja ratkaisuja.

Patch-kaapelit ja valmiit kaapelisarjat

Valmiiksi konfiguroidut ja käyttövalmiit kaapelit. Vältä paikan päällä tehtävissä liitännöissä syntyvät virheet ja lyhennä asennusaikaa. Saatavana M8-, M12- ja RJ45-versioina, testattu takaamaan luotettava suorituskyky teollisuusverkossasi.

Etä-I/O-moduulit

Tuo hajautetut I/O-yksiköt lähemmäs koneitasi. LAPPin hajautetut I/O-ratkaisut vähentävät kaapelointityötä ja lisäävät järjestelmän joustavuutta verkottuneessa tehdasympäristössä.

Usein kysytyt kysymykset

Hallitsemattomat kytkimet ovat yksinkertaisia plug-and-play-laitteita, jotka välittävät dataa automaattisesti ilman erillistä konfigurointia. Ne soveltuvat erinomaisesti yksinkertaisiin verkkoratkaisuihin, joissa kaikella liikenteellä on sama prioriteetti.

Hallitut kytkimet tarjoavat edistyneitä ominaisuuksia, kuten redundanssaprotokollia ja verkon valvontaa. Valitse hallittu kytkin, kun tarvitset liikenteen hallintaa, verkon luotettavuuden varmistamista tai suorituskyvyn seurantaa monimutkaisissa teollisuusympäristöissä.

LAPPin ETHERLINE® ACCESS -tuotevalikoima sisältää molempia vaihtoehtoja, joten voit valita sovellukseesi sopivan hallintatason.

Kyllä, LAPP tarjoaa patch-kaapeleita ja valmiita kaapelikokoonpanoja useilla eri liitintyypeillä. Kaapelikokoonpanon kummassakin päässä olevien liitäntöjen on kuitenkin oltava yhteensopivia laitteistosi kanssa (esimerkiksi kytkinporttien ja laiterajapintojen kanssa). Suosittelemme määrittämään kaikki liitintyypit jo suunnitteluvaiheessa, jotta koko verkon yhteensopivuus voidaan varmistaa. Myyntitiimimme auttaa sinua suunnittelemaan kaapelointiratkaisun, jossa voidaan tarvittaessa yhdistää eri liitintyyppejä luotettavuudesta tinkimättä.

LAPPin ETHERLINE® ACCESS -kytkimet on suunniteltu teollisuusympäristöihin. Monipuolisten teknisten ominaisuuksiensa ansiosta ne soveltuvat tehdashalleihin, ulkoasennuksiin sekä muihin vaativiin käyttöympäristöihin. Tarkemmat tiedot löytyvät tuotekohtaisista teknisistä dokumenteista ja tuoteselosteista.

LAPPin etä-I/O-ratkaisut tukevat tärkeimpiä teollisen Ethernetin protokollia. Yhteensopivuus riippuu kuitenkin käytettävästä I/O-moduulista ja ohjausjärjestelmästäsi. Suosittelemme käymään protokollavaatimukset läpi asiantuntijoidemme kanssa jo suunnitteluvaiheessa, jotta voimme suositella juuri tarpeisiisi sopivaa ratkaisua.

Verkon luotettavuus perustuu kolmeen tekijään:

  • Redundanssi
  • Kaapeleiden laatu
  • I/O-järjestelmän rakenne

Ota yhteyttä teollisten verkkoratkaisujen asiantuntijoihimme saadaksesi yksityiskohtaisen arvion verkkotopologiastasi. Voimme analysoida käyttöympäristösi ja suositella ratkaisua, joka tasapainottaa kustannukset, suorituskyvyn ja luotettavuuden.

Ehdottomasti. LAPP tekee yhteistyötä järjestelmäintegraattoreiden, koneenrakentajien ja teollisuuslaitosten kanssa kokonaisvaltaisten verkkoratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintatapamme sisältää:

  • Kohdekartoitus: Nykyisen infrastruktuurin ja vaatimustenne ymmärtäminen
  • Suunnittelu ja määrittely: Sopivan verkkotopologian sekä kytkinten, kaapeloinnin ja I/O-ratkaisujen määrittely
  • Komponenttien valinta: Oikeiden LAPP-tuotteiden suosittelu käyttöympäristönne vaatimuksiin
  • Tuki: Tekninen apu asennuksen ja käyttöönoton aikana

Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja kerro projektistasi, niin yhdistämme sinut sovellusasiantuntijamme kanssa löytämään juuri oikean ratkaisun.

Kaikkien LAPPin verkkokomponenttien datasivut löytyvät verkkosivuiltamme. Voit ladata myös:

  • Asennusohjeet
  • Vaatimustenmukaisuustodistukset
  • Ympäristövaatimuksia koskevat tiedot

Tarvitsetko jotain tiettyä dokumentaatiota? Ota yhteyttä tekniseen tukeemme, niin toimitamme sovellukseesi räätälöidyt dokumentit ja lisätiedot.

Kyllä. LAPP valmistaa räätälöityjä patch-kaapeleita ja kaapelikokoonpanoja täsmälleen vaatimustesi mukaisesti. Tarvitsetpa sitten tietyn kaapelipituuden, liitinyhdistelmän tai suojausratkaisun, voimme kehittää tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Molempia käytetään teollisissa Ethernet-sovelluksissa, mutta niillä on omat vahvuutensa:

M12:

  • Pyöreä liitin
  • Erinomainen IP67-suojaus kosteisiin ja likaisiin ympäristöihin
  • Kestävämpi voimakkaasti tärisevissä sovelluksissa
  • Käytetään usein hajautetuissa laitteissa ja koneiden liitännöissä

RJ45:

  • Suorakaiteen muotoinen modulaarinen liitin
  • Kustannustehokas vaihtoehto standardiasennuksiin
  • IT- ja verkkoinfrastruktuurien teollisuusstandardi
  • Tarvittaessa helpompi päättää paikan päällä

Valitse M12 vaativiin ja haastaviin ympäristöihin, joissa tarvitaan erityistä kestävyyttä. RJ45 puolestaan soveltuu paremmin puhtaampiin ja suojattuihin ympäristöihin. LAPP tarjoaa molempia vaihtoehtoja. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin sovelluksesi vaatimuksista.

Tutustu LAPPin verkkoratkaisuihin käytännössä

Vieraile LAPP Exploration Centerissä ja näe, kuinka Ethernet-kytkimet, patch-kaapelit, kaapelikokoonpanot ja hajautetut I/O-ratkaisut toimivat yhdessä aidossa teollisuusympäristössä. Asiantuntijamme ovat paikalla vastaamassa kysymyksiisi ja esittelemässä juuri sinun tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja.

Komponenteista kokonaisjärjestelmiin

Teollinen tiedonsiirto on paljon enemmän kuin yksittäisiä laitteita. Se on kokonaisjärjestelmä. Opi, miksi tiedonsiirron fyysinen kerros on ratkaisevan tärkeä automaatiostrategiasi kannalta ja kuinka rakennat verkkoja, jotka toimivat luotettavasti heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Patch-kaapeli- ja kaapelisarjahakutyökalu

Patchcord- ja kaapelikokoonpanohakumme avulla löydät sovellukseesi sopivan kaapelin ja liitännän yhdistelmän vain muutamassa vaiheessa. Hakutyökalu ohjaa sinua intuitiivisesti valintaprosessin läpi ja näyttää heti tarpeisiisi sopivat tuotteet.

Oletko valmis päivittämään teollisuusverkkosi seuraavalle tasolle?

Verkkoratkaisujen asiantuntijamme auttavat mielellään. Tarvitsitpa sitten tuotesuosituksia, räätälöityä suunnittelua tai kokonaisvaltaisen järjestelmäratkaisun, olemme valmiita tukemaan projektiasi sen jokaisessa vaiheessa.