SPOHN + BURKHARDT

Spohn + Burkhardt (SPOBU) on johtava saksalainen teollisuuden ohjausteknologian valmistaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin joystickeihin, ohjauspaikkoihin, hallintalaitteisiin ja vastuksiin vaativiin käyttökohteisiin. Vuonna 1920 perustettu perheyritys yhdistää yli 100 vuoden insinööriosaamisen innovatiiviseen tuotekehitykseen tarjoten luotettavia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ohjausratkaisuja. Spohn + Burkhardtin tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti muun muassa nostureissa, satamissa, rakennuskoneissa, raideliikenteessä, laivanrakennuksessa ja teollisuusautomaatiossa, joissa turvallisuus, tarkkuus ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Laajan oman valmistuksen ja vahvan asiakaskohtaisen osaamisen ansiosta SPOBU on luotettu kumppani konevalmistajille ja teollisuuden toimijoille eri puolilla maailmaa.

L3-spobu-logo

Tutustu SPOHN + BURKHARDT tuotteisiin