Servovalmiskaapelit – Siemens, Rockwell, Lenze ja SEW yhteensopivat

Harnessing-Solutions-Servo-Cable-Assemblies

Servovalmiskaapelit SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® ja SEW®-yhteensopivat.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO tarjoaa korkealaatuisia servovalmiskaapeleita yleisimpiin käyttötekniikan ja koneenrakennuksen standardeihin, kuten SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® ja SEW®. Valmiiksi kootut ja testatut ratkaisut takaavat yhteensopivuuden johtavien käyttöjärjestelmien kanssa sekä luotettavan toiminnan vaativissa sovelluksissa.

Toimitamme kaiken yhdestä lähteestä yksittäisistä tuotteista suuriin projekteihin. Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja erikoispituuksilla, liitinvaihtoehdoilla sekä yksilöllisillä merkintä- ja tulostusratkaisuilla.

Tuoteryhmät:

Basic Line: Kustannustehokas servovalmiskaapeli yleisiin käyttökohteisiin.

Extended Line: Erittäin dynaamisiin ja vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu suorituskykyluokka.

Etusi

• Valmistettu Euroopassa
• 100 % testattu
• Kokoamisen jäljitettävyys eräkoodauksen avulla
• Vuosien kokemus komponenttien valmistuksesta LAPPilla
• Globaali läsnäolo paikallisella asiantuntemuksella ja tuella
• Räätälöidyt ratkaisut saatavilla pyynnöstä
• Kustomoitava tulostus tuotteeseen

Alan standardit servovalmiskaapelit

Tarjoamme servovalmiskaapeleita yleisimpiin käyttötekniikan standardeihin, kuten SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® ja SEW®. Valikoima kattaa sekä vakioratkaisut että asiakaskohtaisesti räätälöitävät toteutukset eri pituuksilla, liitinvaihtoehdoilla ja merkinnöillä.

Kaikki kokoonpanot testataan huolellisesti laadun ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Suunnittele tarvitsemasi ratkaisu

Löydä sovellukseesi sopiva servovalmiskaapeli helposti servokaapelien valintatyökalulla.

 

Menestystä yhdessä: LAPP Harnessing Solutions -asiakastarinat

Avaa asiantuntijatiedon arkisto – syvenny teknisiin materiaaleihimme