Kaapelien varastotyypit
Kompensointikaapelien varastotyypit
Termoelementtianturi on kaapeloitava kuuman pisteen ja kylmäpisteen välillä oikeilla materiaaleilla, jotta mittaukseen ei aiheudu virhettä eri materiaalien liitoksissa syntyvistä termojännitteistä. Kaapelina käytetään joko termoelementtikaapelia (= pidennysjohto) tai kompensointikaapelia (= tasausjohto).
Lapp Automaation varastoimat tyypit ovat IEC 60584 mukaisia kompensointikaapeleita, joiden lämpötila-alue on -50...+180 °C. Johtimet ovat monisäikeisiä, parikierrettyjä ja silikonikumieristeisiä, johdinrakenne on _ × (2×1,5) mm². Staattinen suojaus on toteutettu muovipäällysteisellä alumiinikalvolla, ulkovaippa on silikonikumia. *Edustustuote, ei LAPP-tuote Varastotyypit:
| Tuotenumero | Nimike | Johdinmäärä ja -koko | Värit +/–/vaippa | Ulkohalk. Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 903242 | NiCr/Ni 2G ST 2G KCA | 2x1.5 | vih/val/vih | 7,50 (±0,15) |
| 1084278 | NiCr/Ni 2G ST 2G KCA | 3x(2x1.5) | vih/val/vih | 9,50 (±0,15) |
| 911884 | NiCr/Ni 2G ST 2G KCA | 6x(2x1.5) | vih/val/vih | 13,40 (±0,15) |
| 1084281 | NiCr/Ni 2G ST 2G KCA | 8x(2x1.5) | vih/val/vih | 14,90 (±0,15) |
| 903256 | PtRh/Pt 2G ST 2G SCA | 2x1.5 | ora/val/ora | 7,50 (±0,15) |
| 1002534 | PtRh/Pt 2G ST 2G SCA | 2x(2x1.5) | ora/val/ora | 8,50 (±0,15) |
| 903257 | Fe/CuNi 2G ST 2G JCA | 2x1.5 | mus/val/mus | 7,50 (±0,15) |
| 1210658 | NiCrSi/NiSi 2G ST 2G NCA | 2x1.5 | vap/val/vap | 7,50 (±0,15) |
Värien lyhenteet: mus = musta, ora = oranssi, val = valkoinen, vap = vaaleanpunainen, vih = vihreä. Muita tyyppejä ja rakenteita toimitamme pyydettäessä.

Mitä tarkoittaa kompensointikaapeli (CA)?
Kompensointikaapeli (= tasausjohto)
- engl. Compensating Alloys, kaapelityyppiin lisätään kirjaimet CA, esimerkiksi K-tyypin kaapeli on KCA.
- johtimet ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan samat, mutta eivät ole samaa materiaalia kuin anturin termoelementtilangat
- ratkaisu on edullisempi kuin termoelementtikaapeli, mutta sallittu ympäristön maksimilämpötila on alhaisempi, eristemateriaaleista riippuen noin 100…200 °C.
Lapp Automaation termoelementeille tarkoitetut, varastoitavat kaapelit ovat kompensointikaapeleita.
Mitä tarkoittaa termoelementtikaapeli (X)?
Termoelementtikaapeli (= pidennysjohto = jatkojohto)
- engl. eXtension cable, kaapelityyppiin lisätään kirjain X, esimerkiksi K-tyypin kaapeli on KX.
- johtimet ovat samaa materiaalia, kuin anturin termoelementtilangat
- näillä kaapeleilla saavutetaan korkeimmillaan jopa sama ympäristön lämpötila, kuin itse termoelementillä on.
Termoelementti = TE = TC = Thermocouple = Termopari
Kaapelin päähän CJC-mittaus
Kylmäpisteen kompensointi = CJC = Cold Junction Compensation
Siinä pisteessä, missä kompensointi- tai termoelementtikaapeli vaihdetaan kuparikaapeliksi, on oltava kompensointilämpötilan mittaus. Tämä kylmäpiste voi olla esimerkiksi kenttäkotelon liitinrimalla tai lähettimen liittimillä. Mittausperiaatteesta lisää sivulla: Miten TE-anturi toimii »
Kylmäpisteen kompensointi PR-lämpötilalähettimissä:
- Jos kompensointikaapeli viedään PR 5100-sarjan lähettimelle saakka, on lähettimeen vaihdettava erillinen kompensointiliitin, joka sisältää Pt100-anturin liitospisteen lämpötilan mittausta varten.
- Anturin liitäntärasiaan asennettaviin PR 5300/5400 -sarjojen kaksijohdinlähettimiin voidaan kompensointikaapeli kytkeä suoraan. Näissä "nappilähettimissä" on sisäinen kompensointianturi, joka voidaan ottaa käyttöön ohjelmoimalla.
| Lataa | Tiedostomuoto | |
|---|---|---|
![]() | Johtamisjärjestelmäsertifikaatti DNV ISO 9001:2015 | |
![]() | Johtamisjärjestelmäsertifikaatti DNV ISO 14001:2015 | |
![]() | Yleiset takuuehdot | |
![]() | Huoltosaate | |
![]() | Kompensointikaapelit |