Kaasutiiviit kierreliittimet

Kaasutiiviit kierreliittimet

Kaasutiiviitä liittimiä käytetään Ø 15 mm tai Ø 22 mm suojataskujen yhteydessä, kun upotussyvyttä halutaan säätää kierreasennuksen yhteydessä. Kaasutiiviissä liittimissä on sisällä fluoropolymeeri-holkki. Holkki puristuu suojataskun ympärille, kun liittimen välikierre kierretään kiinni. Syntyvä liitos on kaasutiivis, mutta se ei ole paineenkestävä. Kaasutiiviit kierreliittimet valikoimassamme ovat:

TuotenumeroTyyppi - kierre - sisähalkaisija
917347 Gas-tight threaded coupling G1”-15mm
999562 Gas-tight threaded coupling G1”-22mm

Muita tyyppejä tarjoamme pyydettäessä. Katso kaikki tarvikkeemme!

couplings