DT-jakelukiskot

DKC Hercules DT-jakelukisko on pieni, tukeva ja kevytrakenteinen alumiinirunkoinen jakelukisko, esimerkiksi konesalien tai sähköauton latauskiskojen virransyöttöön. Lue lisää. 

DT-kiskot

DT-jakelukiskot ovat nimellisvirraltaan 160, 250, 400, 630, 800 A. Alumiinijohdin versio löytyy 160–630 A ja 250 - 800 A kuparijohtimilla. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöjen nousukiskot, konesalit tai sähköautojen latauskiskot parkkihalleissa.

  • kiskot ovat IEC 61439-6 standardin mukaisia
  • koko (KxL): 160 Al: 58,5 mm x 140 mm, 250 Al 73,5 mm x 140 mm, 400 A Al 93,5 mm x 140 mm 630 A Al 113,5 mm x 140 mm ja 800 A Cu 113,5 mm x 140 mm
  • pieni, tukeva ja kevyt alumiinirunko
  • helppo ja nopea asentaa ei vaadi erikoistyökaluja
  • löytyy 4- ja 5 johdinversiot alumiini ja kuparijohtimilla
  • virranottoaukkoja saa yhdelle puolen 6 kpl ja molemmin puolin yhteensä 10 kpl / 5 kpl per puoli
  • vakiona 3 metrin pituiset kiskot, muut mitat tilauksesta
  • kotelointiluokka vakiona IP55
  • laaja valikoima erilaisia virranottimia.