JL-jakelukiskot

JL-jakelukisko on monipuolinen järjestelmä energiansiirtoon, esimerkiksi konehuoneisiin tai autonlatausjärjestelmille.

jl-jakelukiskot-18

JL-jakelukiskot ovat nimellisvirraltaan 125, 160, 250, 400 ja 630 A. Niiden käyttö on monipuolista vaakasuuntaisista jakelujärjestelmistä pystynousuihin. Ne voivat toimia myös pienivirtaisten jakelukiskojen syöttökiskoina. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kokoonpano-, konepaja- ja muoviteollisuus sekä liike-,toimisto-, koulu- ja teollisuuskiinteistöt ja konesalit.

  • 125, 160, 250, 400 ja 630 A
  • koko (KxL): 125-250 A: 48 mm x 142 mm, 400-630 A: 82 mm x 142 mm
    tukeva alumiinirunko
  • kansiosa palamatonta, lasikuituvahvisteista polyesteriä (luokka UL-94 V-O)
  • helppo asentaa, sisältävät vakiona liitososat
  • JL-jakelukisko on vakiona 5-napainen
  • kuparijohtimet
  • virranottoaukkoja 33 cm välein koko kiskon matkalla (8 kpl / 3 m)
  • vakiona 3 metrin pituiset kiskot, muut mitat tilauksesta
  • kotelointiluokka IP4X ja IP54.

Yhdistä JL-jakelukisko JKU-virranottimien kanssa! Katso lisää: 

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!