Kompaktikiskosillat

kompaktitkiskot-18

Mikä on kompaktikisko?

Kompaktikisko on sähköinen virtajärjestelmä, joka tarjoaa modulaarisen ratkaisun energiansiirtoon erilaisissa sovelluksissa. Se koostuu matalaimpedanssisista ja "sandwich"-rakenteisista kiskoista, jotka tuottavat pienen magneettikentän ympärilleen. Kompaktikisko on helppo asentaa ja ne skaalautuvat tarpeen mukaan joustavasti.

kompaktikiskosilta-24-products

TOP 3

   - Pieni magneettikenttä vähentää häiriöitä.

   - Korkea hyötysuhde: tehokas ja taloudellinen käyttää.

   - Helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.

Mihin kompaktikisko käy?

Kompaktikiskoja käytetään muun muassa muuntajan ja pääkeskuksen välisissä yhteyksissä, jakelukiskona nousu- tai siirtoverkoissa sekä muiden MJ-, JL- ja TJ-jakelukiskojen syöttämiseen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi konesalit, sairaalat, liike- ja toimistokiinteistöt sekä tehtaat. Kompaktin rakenteensa ansiosta kiskoilla on korkea oikosulkukestoisuus ja ne tuottavat ympärilleen erittäin alhaisen sähkömagneettisen kentän. Niiden yksinkertainen liitostekniikka tekee asentamisesta helppoa ja ne vievät vähän tilaa, soveltuen hyvin ahtaisiinkin paikkoihin. Kotelointiluokka on vakiona IP55.

Kiskot voidaan varustaa virranulostuloilla molemmin puolin kiskoa ja niihin voidaan liittää laaja valikoima erilaisia virranottimia. Tarjoamme kiskot "avaimet käteen"-toimituksena, paikalleen asennettuina tai materiaalitoimituksena. Valikoimastamme löydät kiskot nimellisvirroille 500 A - 6300 A, joko alumiini- tai kuparijohtimisina. Kiskot ovat saatavilla 4 tai 5 napaisina ja niiden edustava ulkonäkö sopii moneen ympäristöön.

Kaipaatko suunnitteluohjeita? Löydät ne täältä.

Katso referenssimme!