MJ-kiskosillat

mj-kiskosillat-18

MJ-kiskot ovat rakenteeltaan helposti muunneltavia, mikä tekee niistä ihanteellisia asiakaskohtaisiin sovelluksiin. Kiskot suunnitellaan ja valmistetaan yleensä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tarjoamme MJ-kiskoja eri toimitusvaihtoehdoilla, kuten "avaimet käteen"-toimituksena, paikalleen asennettuina tai materiaalitoimituksena. Kiskoihin voidaan asentaa kiinteitä virranottimia kytkinvarokkeilla tai kompaktikatkaisijoilla. Kiskon teräskoteloitu rakenne ja alumiininen yläkansi tekevät siitä kestävän ja käyttäjäystävällisen. Valikoimastamme löytyy 4- ja 5-napaisia kiskoja alumiinijohtimilla, soveltuen nimellisvirroille 800 – 4000 A.

MJ-jakelukiskojen ja -kiskosiltojen teknisiä ominaisuuksia:

  • 800 – 4000 A
  • koko (KxL): 104 – 244 mm x 387 mm
  • jakelukisko on teräskoteloitu, yläkansi alumiinia
  • tukieristimet palamatonta, lasikuituvahvisteista polyesteriä (luokka UL-94 V-O)
  • 4- tai 5-napainen
  • alumiinijohtimet
  • kiinteät virranottimet
  • kiskon sisäiset palosulut valmistetaan tilauksesta
  • kiskot mitoitetaan kohteessa tai CAD-kuvista
  • kotelointiluokka IP31
  • tuotanto Suomessa Hyvinkäällä

Kaipaatko suunnitteluohjeita? Löydät ne täältä.

mj-kiskosillat-periaatekuva

Katso referenssimme!