BOBLA BoVersa - täysin uudenlainen tulevaisuuteen tähtäävä kotelokonsepti

BOPLA-BoVersa-1

BoVersa – Loistava kotelo innovatiivisella jäähdytyksellä ja maksimaalinen muotoilun räätälöintimahdollisuus vakiosarjan puitteissa.

Boplan uusi BoVersa kotelojärjestelmä tarjoaa joustavia, asiakaskohtaisia suunnittelumahdollisuuksia sekä modernin muotoilun valaistuskonsepteilla ja innovatiivisella jäähdytyksellä. Koteloiden suunnittelussa on otettu huomioon optimaaliset käyttöolosuhteet erityisesti esineiden internetin (IoT) ja sulautettujen järjestelmien tarpeisiin.

"BoVersan avulla vastaamme asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin ja laajennamme tuotevalikoimaamme kohdennetusti. Tarjoamme integroidun ratkaisun laajalle teollisuudenalojen kirjolle, kehitettynä nykyaikaisia markkinavaatimuksia silmällä pitäen," kertoo Andreas Krömer, BOPLAn kehitysosaston johtaja.

Pohja, kansi ja kehys yhdisteltävissä tarpeen mukaan
Kehitysvaiheessa keskityttiin sekä joustavuuteen että toiminnallisuuteen. Kotelo koostuu pohjasta, kannesta ja kehyksestä, joita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Perinteisen muoviversion lisäksi saatavilla on myös painevaletusta alumiinista valmistettu pohja, jossa on valetut jäähdytysrivat ja kiinnityskorvakkeet. Avoin kehys on optimaalinen näppäimistöjen ja näyttöjen integrointiin, kun taas suljettu versio tarjoaa siistin ulkonäön ja mahdollistaa yksilöllisen muotoilun. Osia voidaan yhdistellä eri väreissä, mikä mahdollistaa muotoilun, materiaalin ja toiminnon joustavan vaihtelun.

Kannesta on saatavilla neljä eri vaihtoehtoa: musta, valkoinen, läpinäkyvä tai läpikuultava. Läpinäkyvä kansi antaa näkyvyyden kotelon sisäosiin tai asennettuihin näyttöihin. Läpinäkyvä tai läpikuultava kansi mahdollistaa myös fotometriset muotoiluelementit, vaikuttavat valotehosteet ja tilasignaalit. Yhdistämällä kotelon osat eri väreihin – myös asiakaskohtaisesti tilauksesta – ja muokkaamalla suljettua etukehystä yksilöllisesti, saavutetaan lähes rajattomat mahdollisuudet muuttaa kotelon ulkonäköä.

"Mahdollisuus suunnitella etukehys täysin vapaasti ilman, että koteloluokka kärsii, on ainutlaatuista käyttäjälle. Asiakkaat, jotka hyötyvät tästä, ovat niitä, jotka haluavat antaa tuotteelleen mahdollisimman yksilöllisen ulkonäön, mutta eivät halua sijoittaa aikaa ja rahaa täysin räätälöidyn kotelon kehitykseen ja työkaluihin," jatkaa Andreas Krömer.

Sopii kylmään, kuumaan ja kosteaan!

Sopii kylmään, kuumaan ja kosteaan!

Joustava moniin käyttötarkoituksiin
Toinen innovaatio on BoVersan tarjoama edistyksellinen jäähdytysteknologia. Jäähdytyssiivekkeiden symmetrinen muotoilu mahdollistaa optimaalisen ilmavirtauksen sekä vaakasuorassa että pystysuorassa asennuksessa.

BoVersa soveltuu niin kädessä pidettäviin sovelluksiin kuin pöytä-, seinä- tai pylväsasennuksiin. Tämä tarkoittaa, että kotelot tarjoavat erinomaiset olosuhteet mm. IoT- ja sulautettujen järjestelmien tarpeisiin. Lisäksi metallinen pohja ja muovikansi tarjoavat parhaan mahdollisen yhdistelmän langattomiin sovelluksiin, joissa tarvitaan jäähdytystä.

BoVersa-kotelot tarjoavat erinomaiset olosuhteet IoT-järjestelmien tarpeisiin.

BoVersa-kotelot tarjoavat erinomaiset olosuhteet IoT-järjestelmien tarpeisiin.

Saksan muotoilupalkinnon voittaja 2025
BoVersa palkittiin arvostetulla Saksan muotoilupalkinnolla 2025 Excellent Product Design - Industry -kategoriassa. Tämä palkinto on osoitus innovatiivisesta muotoilusta ja korkeimmista laatustandardeista.

Palkinnolla German Design Award tunnustaa poikkeukselliset ja esimerkilliset muotoilusaavutukset. BoVersa vakuutti tuomariston ainutlaatuisella muotoilullaan sekä toiminnallisuudellaan. 

BOPLA-BoVersa-2
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.