LAPP Automaatiolle on myönnetty HSEQ-sertifikaatti: Vastuullisuuden ja kilpailuedun avain

HSEQ-news-2

LAPP Automaatiolle on myönnetty HSEQ-sertifikaatti (Health, Safety, Environment, Quality). Se on standardoitu tunnustus, joka osoittaa organisaation sitoutumisen korkeisiin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimuksiin. Sertifikaatti perustuu kansainvälisiin standardeihin, kuten ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (työterveys ja -turvallisuus).

LAPP Automaatio sai arvioinnista kokonaispistemääräksi 532 (maksimi 750), joka on auditoinnin suorittaneen Inspecta Sertifionti Oy:n mukaan erinomainen. Kaikkien arvioitujen yritysten pisteiden keskiarvo arvioinnin ajankohtana oli 393 pistettä.

HSEQ-sertifikaatti auttaa yrityksiä parantamaan toiminnan tehokkuutta, vähentämään riskejä ja varmistamaan vastuullisen liiketoiminnan. Se on myös merkittävä kilpailuetu, joka vahvistaa luottamusta asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa. Sertifiointi auttaa organisaatioita kehittämään toimintaprosessejaan systemaattisesti ja varmistamaan, että ne täyttävät sekä lakisääteiset vaatimukset että asiakkaiden odotukset.

LAPP Automaation HSEQ-sertifiointiprosessi sai alkunsa lämpötila-antureiden valmistuksesta, jossa korkeat laatu- ja tarkkuusvaatimukset sekä luotettavuus olivat jo keskeisessä roolissa. Näiden vaatimusten mukainen toiminta loi vankan perustan sertifioinnille.

"Sertifikaatti on osoitus meidän luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. Se antaa asiakkaillemme varmuuden siitä, että yhteistyö kanssamme on turvallista ja ympäristöystävällistä", kertoo LAPP Automaation tuoteryhmäpäällikkö Markus Saarela. "HSEQ-sertifikaatti tuo myös selkeyttä ja järjestelmällisyyttä tuotantoprosesseihimme. Sen avulla voimme edelleen parantaa tehokkuutta, vähentää hävikkiä ja varmistaa, että toimimme turvallisesti ja vastuullisesti joka päivä”, Saarela jatkaa.

Arvioinnin keskeiset osa-alueet

  • Terveys (Health): Painottaa työntekijöiden hyvinvointia, työterveyden ylläpitoa ja työympäristön turvallisuutta. Tämä sisältää esimerkiksi riskienhallinnan, ergonomian parantamisen ja ennaltaehkäisevät toimet.
  • Turvallisuus (Safety): Keskittyy tapaturmien ja vaaratilanteiden ehkäisyyn. Sertifikaatti varmistaa, että yrityksellä on selkeät turvallisuusohjeet, koulutusjärjestelmät ja toimintasuunnitelmat hätätilanteita varten.
  • Ympäristö (Environment): Pyrkii minimoimaan toiminnan ympäristövaikutukset. Tämä sisältää energiatehokkuuden parantamisen, jätteiden vähentämisen ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen.
  • Laatu (Quality): Tavoitteena on varmistaa, että tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Laadunhallintajärjestelmä auttaa prosessien jatkuvassa parantamisessa ja virheiden vähentämisessä.

Sertifikaatti toimii myös työkaluna jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämisessä organisaatiossa.

Hyödyt organisaatiolle

  • Parempi maine: HSEQ-sertifikaatti osoittaa yrityksen vastuullisuuden ja luotettavuuden.
  • Kilpailuetu: Monet asiakkaat ja yhteistyökumppanit vaativat sertifioituja toimittajia.
  • Riskienhallinta: Järjestelmällinen lähestymistapa auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä tehokkaasti.
  • Kustannussäästöt: Parantuneet prosessit ja resurssien tehokas käyttö voivat vähentää hukkaa ja kustannuksia.
  • Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen: Sertifikaatti varmistaa, että yritys noudattaa ajankohtaisia säädöksiä ja standardeja.

HSEQ-sertifikaatti on erityisen suosittu teollisuus-, rakennus- ja logistiikka-aloilla, mutta sen hyödyt ulottuvat laajasti eri toimialoille. Se toimii myös työkaluna jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämisessä organisaatiossa.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!