Monimuotoisuus on osa DNA:tamme

monimuotoisuus-artikkeli

Meille monikulttuurisuus on osa DNA:tamme. Lapp Connecto Vieremän tehtaalla työskentelee työntekijöitä useista eri maista ja tämän vuoksi perehdyttämiseen on panostettu erityisen paljon. 

Lapp Connecton Vieremän tehtaanjohtaja Janne Rautula sanoo, että monikulttuurisuus on yritykselle rikkaus ja suuri mahdollisuus, mutta se vaatii sitkeää pitkäjänteistä työtä.

- Puolin ja toisin opitaan. Työyhteisömme toimii hyvin eikä suuria kulttuurien yhteentörmäyksiä ole syntynyt. Työyhteisöön integroitumiseen on auttanut systemaattinen perehdytysprosessimme kehittäminen. Se ottaa työntekijän huomioon, riippumatta hänen kulttuuritaustastaan. Perehdytys alkaa aina siitä, että käymme läpi Suomen ja yrityksemme työkulttuurin, sekä kerromme käytännön asiat tarkasti. Lisäksi olemme auttaneet työntekijöitämme myös siviilielämänpuolella kotoutumiseen liittyvissä asioissa, Janne Rautula kertoo.

Lue koko artikkeli: Yritysmaailma - Monikulttuurisuuden lisääntyessä perehdyttämisen tarve on kasvanut

 

monimuotoisuus-lift-up

Tutustu alta, millaista meillä on työskennellä!