Mitä ovat kompensointikaapeli ja termoelementtikaapeli?

faq-fi

Mitä ovat kompensointikaapeli ja termoelementtikaapeli?

Kompensointikaapelin eli tasausjohdon kaapelityyppiin lisätään kirjaimet CA (Compensating Alloys), esim. K-tyypin kaapeli on KCA. Johtimet ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan samat, kuin anturin termoelementtilangat, mutta eri materiaalia. Ratkaisu on edullisempi kuin termoelementtikaapeli, mutta sallittu ympäristön maksimilämpötila on alhaisempi, eristemateriaaleista riippuen noin 100…200 °C.

Termoelementtikaapelin eli pidennysjohdon eli jatkojohdon kaapelityyppiin lisätään kirjain X (eXtension cable), esim. K-tyypin kaapeli on KX. Johtimet ovat samaa materiaalia, kuin anturin termoelementtilangat. Näillä kaapeleilla saavutetaan korkeimmillaan jopa sama ympäristön lämpötila, kuin itse termoelementillä on.

Yhteensopivat tuotteet

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!