Mitä tarkoittaa 2-, 3- tai 4-johdinkytkentä?

faq-fi

Mitä tarkoittaa 2-, 3- tai 4-johdinkytkentä?

Mittausvastus voidaan liittää kahdella, kolmella tai neljällä johtimella. 2-johdinliitäntään tarvitaan vain kaksi johdinta, mutta tällöin mittauselektroniikka mittaa myös johdinten vastusarvoa, mitä ei haluta mukaan tulokseen. Käyttämällä lisäjohtimia kaapelin vaikutuksen kompensointiin saadaan tarkemmin tulokseksi anturivastuksen arvo. 4-johdinkytkentä on liitoksista kaikkein tarkin.

Yhteensopivat tuotteet

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.