Miten Pt100-anturi toimii?

faq-fi

Miten toimii Pt100-anturi

 EPIC® SENSORS Pt100-lämpötila-anturi

  • perustuu vastusmittausperiaatteeseen
  • materiaali on platina ja vastuksen arvo on 100 ohm lämpötilan ollessa 0 °C
  • platinalla on positiivinen resistanssin lämpökerroin; vastus kasvaa lämpötilan noustessa
  • vastus muuttuu lämpötilan funktiona 0,39 ohm/1 °C
  • pitkäaikaisstabiilisuus on suurin ero verrattuna muihin lämpötilan mittausmenetelmiin; yhden vuoden aikana parempi kuin 0,2 ohm/0 °C.

Pt100-anturirakenteita

  • Yhteen anturirakenteeseen voidaan sisällyttää useampiakin Pt100-vastuksia: 1, 2 tai 3 × Pt-100 (yleisin on 1 × Pt-100).
  • Vastus voidaan valmistaa erilaisia mittauspiirejä varten eri versioina: 2-, 3- tai 4-johdinrakenne (tarkin on 4-johdinrakenne).
  • Teollisuuteen rakennettava Pt100-anturi on vakionakin tärinänkestävä ja äärimmäisiin olosuhteisiin voidaan erikseen tehdä erikoistärinänkestävä rakenne.

Pt100-tarkkuusluokat
Standardi IEC 60751 määrittelee Pt100-vastuksille erilaisia tarkkuusluokkia ja niille toleranssit. Toleranssiluokat lankavastuksille, joita EPIC® SENSORS -antureissa käytetään, lyhyesti alla.

  • Luokka A
    • voimassa alueella -100 ... +450 °C
    • 0 °C = ± 0,15 °C, 100 °C = ± 0,35 °C
    • EPIC® SENSORS -vakiovastus on A-luokan lankavastus
    • suositetava kytkentä on 4-johdinliitäntä
  • Luokka B
    • voimassa alueella -196 ... +600 °C
    • 0 °C = ± 0,3 °C, 100 °C = ± 0,8 °C
  • Luokka B 1/3 DIN
    • Luokka B:hen pohjautuva jaettu arvo, ei ole voimassa koko mittausalueella
    • 0 °C = ± 0,3 / 3
  • Luokka B 1/10 DIN
    • Luokka B:hen pohjautuva jaettu arvo, ei ole voimassa koko mittausalueella
    • 0 °C = ± 0,3 / 10

Pt100-johdinvärit

  • Pt100-vastukseen liitettävän kaapelin johdinvärit määritellään standardissa EN 60751. Tämän standardin mukaiset johdinvärit 2-, 3- ja 4-johdinliitäntää varten on esitetty kunkin anturityypin yhteydessä ja kuvassa alla.
pt100-johdinvaerit

Yhteensopivat tuotteet

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!