Kierteellinen suojatasku kaulaputkella
EPIC® SENSORS kierteellinen suojatasku kaulaputkella
Ominaisuudet
- standardin DIN 43772 form 2G mukaan
- kiinnitys kierteellä, ei vaadi hitsausta
- kaulaputkella kasvatetaan etäisyyttä kuumaan kohteeseen, toimii myös passiivisesti jäähdyttävänä elementtinä
- käytetään erityisesti kohteissa missä elektroniikkaa, erityisesti lämpötilalähettimiä, täytyy suojella liian korkealta lämpötilalta
- kaulaputken pituus tyypillisesti 145 mm
- kaulaputki mahdollistaa eristemateriaalin käyttämisen kytkentäpään ja mitattavan kohteen välissä
- suojataskumateriaali sovelluksen mukaan
- suojataskua käytetään MI kaapeli rakenteisen lämpötila-anturin suojaamiseen
- mahdollistaan lämpötila-anturin helpon vaihtamisen, ilman prosessin keskeytystä
- kaapeliläpivienti noin Ø14 mm kaapelille
- saatavana ATEX yhteensopivana Ex db -versiona
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.
Saatavana myös erikoispinnoitettuna. Täydelliset kierrettävät vastus- tai TE-anturit kaulaputkella on esitetty Tuotelehdellä 2: kierteellinen lämpötila-anturi kaulaputkella ja suojataskulla. Katso koko valikoima tästä!

| Lataa | Tiedostomuoto | |
|---|---|---|
![]() | 2 Kierteellinen lämpötila-anturi kaulaputkella - T-B-Ø / W-B-Ø | |
![]() | Kierteellinen suojatasku kaulaputkella |