Hitsattavat suojataskut sekä juuri- ja kierreyhteet

Hitsattavat suojataskut sekä juuri- ja kierreyhteet

Ominaisuudet

  • standardin DIN 43772 form 4 mukaan
  • asennus hitsaamalla
  • käytetään yleensä kierteellisen lämpötila-anturin kanssa
  • kierteellisessä lämpötila-anturissa erillinen kaulaputki ja kytkentäpää
  • kierteellisessä lämpötila-anturissa on lämpötilaa mittaava MI-elementti, mikä menee hitsattavan suojataskun sisälle 
  • käytetään MI-kaapelirakenteisen anturielementin suojaamiseen
  • 3D step malli saatavilla pyydettäessä.

Tyypillisiä sovelluksia

  • energia- ja voimalaitostekniikka
  • prosessiteollisuus
  • kemianteollisuus
  • koneen- ja laivanrakennus
  • tehdastekniikka.

Valikoiman yksittäiset komponentit on esitelty alla. Täydelliset anturit hitsattavilla suojataskuilla on esitelty Tuotelehdellä 4 hitsattava lämpötila-anturi. Täydelliset anturit hitsattavalla pallosuojataskulla hygieenisiin sovelluksiin on esitelty Tuotelehdellä 13 haponkestävä vastusanturi hygieeniseen asennukseen. Katso koko valikoima tästä!

EPIC-SENSORS-welded-thermowell-2

Tekniset tiedot

tekniset-hitsattavat-suojataskut

Mittapiirros

mitat-hitsattavat-suojataskut

Tuotekoodit

koodi-hitsattavat-suojataskut

Hitsattavat suojataskut

Hitsattavat suojataskut (ilman kaulaputkellista liitäntärasiaa) ovat valikoimassamme seuraavasti:

Tuotenumero    TyyppiAnturielementille
halkaisija/pituus [mm]
SisäkierreL
[mm]
La
[mm]
Da
[mm]
Lb
[mm]
Db
[mm]
1025318E-6/303/120
1025319E-6/553/145
1090956E-6/1153/205
911966D1-L6/315M18×1,51405024h76512,5
911144D4-L6/375M18×1,520011024h76512,5
911968D5-L6/435M18×1,526011024h712512,5
911907D1-M6/315M18×1,51405024h76512,5
911165D4-M6/375M18×1,520011024h76512,5
911457D5-M6/435M18×1,526011024h712512,5
911890D1-K6/315M18×1,51405024h76512,5
911161D4-K6/375M18×1,520011024h76512,5
911967D5-K6/435M18×1,526011024h712512,5
911906D1-O6/315M18×1,51405024h76512,5
911145D4-O6/375M18×1,520011024h76512,5
911969D5-O6/435M18×1,526011024h712512,5
912066D1S-L3/315M14×1,51405018h7659
911164D4S-L3/375M14×1,520011018h7659
912067D1S-M3/315M14×1,51405018h7659
911166D4S-M3/375M14×1,520011018h7659
912065D1S-K3/315M14×1,51405018h7659
911162D4S-K3/375M14×1,520011018h7659
912068D1S-O3/315M14×1,51405018h7659
911163D4S-O3/375M14×1,520011018h7659

Muita kokoja ja materiaaleja tarjoamme pyydettäessä.

welded-wells-dimensions

Kaulaputki ja liitäntärasia hitsattaville suojataskuille

Jos prosessiin on jo hitsattu suojatasku, voitte ostaa niihin sopivan kaulaputken ja liitäntärasian, erillisinä komponentteina. Kaulaputkessa on ulkokierre, joka sopii D-taskuihin:

  • M14×1,5 taskuille D1S ja D4S
  • M18×1,5 taskuille D1, D4 ja D5.

Kaulaputket ja liitäntärasiat komponentteina (ilman suojataskua ja mittausanturia):

TuotenumeroTyyppiSuojataskuille
915312H-12-D/H-165/M18X1,5D1, D4 ja D5
915313H-12-D/H-165/M14X1,5D1S ja D4S

Muita mittoja tarjoamme pyydettäessä. Kaulaputket ja liitäntärasiat mittausantureilla ilman hitsattavia suojataskuja on esitettynä tuotelehdessä 5. Kaulaputket ja liitäntärasiat mittausantureilla ja hitsattavilla suojataskuilla on esitettynä tuotelehdessä 4.

h-12-d

Hitsattavat juuriyhteet hitsattaville suojataskuille

Juuriyhde hitsataan ensin prosessin putkeen/säiliöön, sitten yhteen sisäreikä työstetään tarkasti oikeaan kokoon, minkä jälkeen suojatasku D1/D1S/D4/D4S/D5 hitsataan juuriyhteseen. Esimerkki kuvatusta asennuksesta viereisessä kuvassa. Juuriyhteen materiaali tulee valita siihen hitsattavan suojataskun materiaalin mukaan. Hitsattavat juuriyhteet, lisätarvikkeina ovat:

TuotenumeroTyyppiSuojataskuille
102530918-KD1S ja D4S
102531218-LD1S ja D4S
102531318-MD1S ja D4S
91813818-OD1S ja D4S
91233324-KD1, D4 ja D5
91233124-LD1, D4 ja D5
91233224-MD1, D4 ja D5
91233424-OD1, D4 ja D5

Muita materiaaleja ja kokoja tarjoamme pyydettäessä. Täydelliset anturit hitsattavalla suojataskulla D1...D5 varustettuina on esitetty Tuotelehdellä 4.

4-installation
welded-root-sleeves-dim

Hitsattavat kierreyhteet

Kierreyhde hitsataan ensin prosessiputkeen tai -säiliöön ja sen jälkeen kierreliitäntäinen suojatasku asennetaan yhteeseen. Hitsattavan kierreyhteen materiaali on vakiona haponkestävä AISI 316L. Hitsattavat kierreyhteet valikoimassamme ovat:

TuotenumeroTyyppi ja
sisäkierre
Kokonais-
pituus [mm]
1025314  G1/2” L=30
1002689 G1/2” L=70
1003144 G1/2” L=100
1028394  G1” L=70

Muita materiaaleja ja mittoja tarjoamme pyydettäessä.

sleeves