Upotettavat suojataskut
EPIC® SENSORS upotettavat suojataskut
Ominaisuudet
- upotussyvyys voidaan säätää kun asennus tehdään kaasutiiviillä kierreliittimellä tai säädettävällä laipalla
- suojataskua käytetään MI kaapeli rakenteisen lämpötila-anturin suojaamiseen
- mahdollistaan lämpötila-anturin helpon vaihtamisen, ilman prosessin keskeytystä
- suojatasku saatavana myös kulutusta kestävällä umpikärjellä, jolloin kärki huomattavasti tavanomaista paksumpi
- kaapeliläpivienti maksimissaan noin 14 mm kaapelille
- saatavana ATEX yhteensopivana Ex db -versiona
- saatavilla erikoispinnoitettuna lämpötilan ja kuluman keston lisäämiseksi
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.
Saatavana myös erikoispinnoitettuna. Täydelliset upotettavat TE- (tai vastus-) anturit on esitetty Tuotelehdellä 8 upotettava lämpötila-anturi. Täydelliset upotettavat TE-anturit keraamisella taskulla on esitetty Tuotelehdellä 9 upotettava termoelementtianturi. Katso koko valikoima tästä!