17 Bajonettilämpötila-anturi

EPIC® SENSORS T-BAJO / W-BAJO

Bajonettilämpötila-anturi erittäin helpolla ja nopealla asennuksella.
EPIC® SENSORS on ammattilaisten valinta!

Ominaisuudet

  • mittauslämpötila-alue *) -200...+300 °C
  • erittäin helppo ja nopea asennus bajonettiliitännällä
  • jousen alueella säädettävä liitoskorkeus
  • saatavissa eri jousimitoilla
  • soveltuu erityisesti täriseviin ja liikkuviin kohteisiin
  • IP56 -luokitus tai parempi (ei koske tuotetta GGD lasisilkkikaapelilla)
  • vakiotoimitusmateriaalit AISI 316L, muut materiaalit pyydettäessä
  • anturi Pt100 tai termoelementti
  • Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
  • termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena
  • asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
  • saatavana ATEX- ja IECEx- hyväksyttyinä Ex e- ja Ex i -versioina
  • 3D step malli saatavilla pyydettäessä.


Tyypillisiä sovelluksia

  • energia- ja voimalaitostekniikka
  • prosessiteollisuus
  • kemianteollisuus
  • koneen- ja laivanrakennus
  • tehdastekniikka.

Katso muut lämpötila-anturimme!

17