5 Kierteellinen lämpötila-anturi kaulaputkella ja mittauselementillä

EPIC® SENSORS T-H-12 / W-H-12

Kierteellinen lämpötila-anturi kaulaputkella ja mittauselementillä, josta on saatavilla myös asiakaskohtaisia ratkaisuja.
EPIC® SENSORS tarjoaa ratkaisuja vaativiin kohteisiin!

Ominaisuudet

  • mittauslämpötila-alue *) -200...+1200 °C
  • kaulaputki kuumuuden eristämiseksi kotelosta
  • anturi Pt100 tai termoelementti
  • prosessirajapinnassa kierreliitäntä
  • kierre liitettävissä myös hitsattavaan suojataskuun
  • sisäelementin vakiotoimituspituudet 315, 375 tai 435 mm, muut pituudet pyydettäessä
  • Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
  • termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena
  • vaihdettava sisäelementti
  • MI-kaapelirakenteinen sisäelementti
  • asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
  • saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksyttyinä Ex db- ja Ex i -versioina
  • kaulaputken vakiotoimituspituus 165 mm
  • 3D step malli saatavilla pyydettäessä.


Tyypillisiä sovelluksia

  • energia- ja voimalaitostekniikka
  • prosessiteollisuus
  • kemianteollisuus
  • koneen- ja laivanrakennus
  • tehdastekniikka.

Katso muut lämpötila-anturimme!

5