8 Upotettava lämpötila-anturi
EPIC® SENSORS T-A-Ø / W-A-Ø tai T-A-Ø-U / W-A-Ø-U
Upotettava lämpötila-anturi.
EPIC® SENSORS on luotettava kumppanisi lämpötila-antureissa!
Ominaisuudet
- standardin DIN 43772 form 1 mukaan
- mittauslämpötila-alue *) -200...+1200 °C
- anturi Pt100 tai termoelementti
- tyypillisenä materiaalina AISI 316L/EN1.4044 tai kuumankestävä teräs AISI 446-1/EN1.4749, muut materiaalit pyydettäessä
- saatavana umpikärjellä (tyypillinen pituus 200 mm)
- Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
- termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena
- vaihdettava sisäelementti
- MI-kaapelirakenteinen sisäelementti
- asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
- saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksyttyinä Ex db- ja Ex i -versioina
- 3D step malli saatavilla pyydettäessä.
Tyypillisiä sovelluksia
- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus
- tehdastekniikka.
Katso muut lämpötila-anturimme!

Liitäntärasiat
Versio D/H pikakiinnitysvivulla ja sinisellä pinnoitteella on vakiotyyppimme, mutta joihinkin sovelluksiin sopivat paremmin valikoiman muut tyypit. Liitäntärasioita on saatavana myös tarvikkeina tai varaosina, katso tarkemmin sivulla Liitäntärasiat
















