7 Mineraalieristetty sisäelementti

EPIC® SENSORS T-M-Ø / W-M-Ø

Mineraalieristetty sisäelementti.
EPIC® SENSORS tarjoaa ratkaisuja juuri sinun tarpeidesi mukaan!

Ominaisuudet

  • vastaa DIN 43762 rakennetta
  • mittauslämpötila-alue *) -200...+1200 °C
  • anturi Pt100 tai termoelementti
  • vakiotoimitusmateriaalit AISI 316L tai INCONEL 600, muut materiaalit pyydettäessä
  • Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
  • termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena
  • taivutettava
  • soveltuu erilaisiin suojataskuihin
  • asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
  • saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksyttyinä Ex i -versioina
  • 3D step malli saatavilla pyydettäessä.


Tyypillisiä sovelluksia

  • energia- ja voimalaitostekniikka
  • prosessiteollisuus
  • kemianteollisuus
  • koneen- ja laivanrakennus
  • tehdastekniikka.


Erikoisratkaisuja

  • erittäin korkean lämpötilan sovelluksiin toimitamme erikoisratkaisuna platinajohtimisia termoelementti sisäelementtejä, joissa materiaalina on keramiikka ja lämpötilan kesto +1600 °C
  • ota yhteyttä myyntiimme
  • myyntimme auttaa erikoisratkaisuissa, ota yhteyttä!

Katso muut lämpötila-anturimme!

7