4 Hitsattava lämpötila-anturi

EPIC® SENSORS T-D / W-D

Hitsattava lämpötila-anturi sopii esimerkiksi kemianteollisuuteen.
EPIC® SENSORS tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin eri kohteisiin!

Ominaisuudet

  • standardin DIN 43772 form 4 mukaan
  • mittauslämpötila-alue *) -200...+1200 °C
  • kaulaputki kuumuuden eristämiseksi kotelosta
  • anturi Pt100 tai termoelementti
  • mukana hitsattava suojatasku
  • suojataskumateriaali sovelluksen mukaan
  • Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
  • termoelementti, tarkkuusluokka 1 vakiotoimituksena
  • vaihdettava sisäelementti
  • MI-kaapelirakenteinen sisäelementti
  • asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
  • saatavana ATEX- ja IECEx-hyväksyttyinä Ex db- ja Ex i -versioina
  • kaulaputken vakiotoimituspituus 165 mm
  • 3D step malli saatavilla pyydettäessä.


Tyypillisiä sovelluksia

  • energia- ja voimalaitostekniikka
  • prosessiteollisuus
  • kemianteollisuus
  • koneen- ja laivanrakennus
  • tehdastekniikka.

Katso muut lämpötila-anturimme!

4

Tekniset tiedot

4-tekniset

Mittapiirros

4-mitat
4-koodi

Liitännät

pt100-kytkennat
te-j-k-n-kytkennat

Asennusesimerkki

Esimerkkikuvassa suojatasku on hitsattu juuriyhteeseen, katso tarkemmin sivu Hitsattavat juuriyhteet

4-installation

Liitäntärasiat

Versio D/H pikakiinnitysvivulla ja sinisellä pinnoitteella on vakiotyyppimme, mutta joihinkin sovelluksiin sopivat paremmin valikoiman muut tyypit. Liitäntärasioita on saatavana myös tarvikkeina tai varaosina, katso tarkemmin sivulla Liitäntärasiat

connection-heads-2