Kierreyhteet

Hitsattavat kierreyhteet

Kierreyhde hitsataan ensin prosessiputkeen tai -säiliöön ja sen jälkeen kierreliitäntäinen suojatasku asennetaan yhteeseen. Hitsattavan kierreyhteen materiaali on vakiona haponkestävä AISI 316L. Hitsattavat kierreyhteet valikoimassamme ovat:

TuotenumeroTyyppi ja
sisäkierre
Kokonais-
pituus [mm]
1025314  G1/2” L=30
1002689 G1/2” L=70
1003144 G1/2” L=100
1028394  G1” L=70

Muita materiaaleja ja mittoja tarjoamme pyydettäessä.

sleeves
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.