Juuriyhteet

Hitsattavat juuriyhteet hitsattaville suojataskuille

Juuriyhde hitsataan ensin prosessin putkeen/säiliöön, sitten yhteen sisäreikä työstetään tarkasti oikeaan kokoon, minkä jälkeen suojatasku D1/D1S/D4/D4S/D5 hitsataan juuriyhteseen. Esimerkki kuvatusta asennuksesta viereisessä kuvassa. Juuriyhteen materiaali tulee valita siihen hitsattavan suojataskun materiaalin mukaan. Hitsattavat juuriyhteet, lisätarvikkeina ovat:

TuotenumeroTyyppiSuojataskuille
102530918-KD1S ja D4S
102531218-LD1S ja D4S
102531318-MD1S ja D4S
91813818-OD1S ja D4S
91233324-KD1, D4 ja D5
91233124-LD1, D4 ja D5
91233224-MD1, D4 ja D5
91233424-OD1, D4 ja D5

Muita materiaaleja ja kokoja tarjoamme pyydettäessä. Täydelliset anturit hitsattavalla suojataskulla D1...D5 varustettuina on esitetty Tuotelehdellä 4.

4-installation
welded-root-sleeves-dim
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.