Tuotevalikoima

Ex e -hyväksytyt lämpötila-anturityypit

Alla ovat listattuina nykyiset Ex e -rakenteiset anturityyppimme ja niiden tuotesertifikaatit. ATEX-dokumenttitiedoston mukana myös tuotteen rakenne/mittapiirros. Vain tyyppimerkinnässä näkyvät XXX- ja YYY-mitat voidaan valmistaa tarpeen mukaan, muut mitat eivät ole muutettavissa. Sertifikaattikopiot saat kohdasta Downloads. 

Rakenne 302:

Tyyppi: W-M-302-3/XXXX-YYY/FEP-4-A-EX
Tuotenumero: 5111619
Prosessilämpötila-alue: -200... +550 °C
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXXX mm, halkaisija 3 mm, johdinpituus YYY mm
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 050X 

Tyyppi: W-M-302-3/XXXX-YYY/FEP-4-A-T-EX
Tuotenumero: 5111621
T = prosessilämpötila-alue: -200... +400 °C
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXXX mm, halkaisija 3 mm, johdinpituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 050X 

Tyyppi: W-M-302-3/1000-200/FEP-4-A-EX
Tuotenumero: 1125387
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus 1000 mm, halkaisija 3 mm, johdinpituus 200 mm
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 050X 

Tyyppi: W-M-302-6/XXXX-YYY/FEP-4-A-EX
Tuotenumero: 5112026
Prosessilämpötila-alue: -200... +550 °C
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXXX mm, halkaisija 6 mm, johdinpituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 050X 

Tyyppi: W-M-302-6/XXXX-YYY/FEP-4-A-T-EX
Tuotenumero: 5112025
T = prosessilämpötila-alue: -200... +400 °C
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXXX mm, halkaisija 6 mm, johdinpituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 050X 

Tyyppi: WT-MI-302-6/XXXXX-200/FEP-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1068685
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXXXX mm, halkaisija 6 mm, johdinpituus 200 mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 049X, EAC

Tyyppi: WT-MI-302-6/1000-200/FEP-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1073428
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus 1000 mm, halkaisija 6 mm, johdinpituus 200 mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 049X, EAC

Tyyppi: WT-MI-302-6/2000-200/FEP-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1072372
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus 2000 mm, halkaisija 6 mm, johdinpituus 200 mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 051X, EAC

Rakenne 303:

Tyyppi: T-M-303-3/XXX-YYY/FDS-Z-1-Ex 
Tuotenumero: 1258335
Ominaisuudet: vaipparakenteinen termoelementti, K- tai N-tyyppi (Z), pituus XXX mm, halkaisija 3 mm, silikonivaippaisen häiriösuojatun kaapelin pituus YYY mm  
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 055X T M, IECEx EESF 18.0027X, EAC, KCs

Tyyppi: T-M-303-6/XXX-YYY/FDS-Z-1-Ex 
Tuotenumero: 1258337
Ominaisuudet: vaipparakenteinen termoelementti, K- tai N-tyyppi (Z), pituus XXX mm, halkaisija 6 mm, silikonivaippaisen häiriösuojatun kaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 055X T M, IECEx EESF 18.0027X, EAC, KCs

Tyyppi: T-M-303-8/SV/XXX-YYY/FDS-Z-1-Ex 
Tuotenumero: 1258338
Ominaisuudet: vaipparakenteinen termoelementti, K- tai N-tyyppi (Z), pituus XXX mm, halkaisija 8 mm (SV = suojaholkki), silikonivaippaisen häiriösuojatun kaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 055X T M, IECEx EESF 18.0027X, EAC, KCs

Tyyppi: W-M-303-3/XXX-YYY/FDF-4-A-Ex 
Tuotenumero: 1258122
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXX mm, halkaisija 3 mm, häiriösuojatun FEP-kaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 055X W M, IECEx EESF 18.0027X, EAC, KCs

Tyyppi: W-M-303-6/XXX-YYY/FDF-4-A-Ex 
Tuotenumero: 1258333
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXX mm, halkaisija 6 mm, häiriösuojatun FEP-kaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 055X W M, IECEx EESF 18.0027X, EAC, KCs

Tyyppi: W-M-303-8/SV/XXX-YYY/FDF-4-A-Ex 
Tuotenumero: 1258334 
Ominaisuudet: vaipparakenteinen 4-johdin Pt100-elementti, pituus XXX mm, halkaisija 8 mm (SV = suojaholkki), häiriösuojatun FEP-kaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 055X W M, IECEx EESF 18.0027X, EAC, KCs

Rakenne BAJONETTI:

Tyyppi: WT-BAJONETTI-6/XXX-YYYY/TDT-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1059616
Ominaisuudet: 4-johdin Pt100-bajonettianturi, pituus XXX mm, halkaisija 6 mm, häiriösuojatun fluoropolymeerikaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF-18-ATEX-054X, IECEx EESF 18.0026X, EAC, KCs

Tyyppi: 2xWT-BAJONETTI-8/XXX-YYYY/TDT-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1059620
Ominaisuudet: 2× 4-johdin Pt100-bajonettianturi, pituus XXX mm, halkaisija 8 mm, häiriösuojatun fluoropolymeerikaapelin pituus YYY mm
Sertifikaatit: EESF-18-ATEX-054X, IECEx EESF 18.0026X, EAC, KCs

Rakenne KAAPELI:

Tyyppi: WT-KAAPELI-6/XXX-YYYY/SDS-2J-KLA-EX
Tuotenumero: 1061958
Ominaisuudet: 2-johdin Pt100-kaapelianturi, pituus XXX mm, halkaisija 6 mm, häiriösuojatun silikonikaapelin pituus YYY mm 
Sertifikaatit: EESF 18 ATEX 048X 

Tyyppi: WT-KAAPELI-6/XXX-YYYY/TDT-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1061957
Ominaisuudet: 4-johdin Pt100-kaapelianturi, pituus XXX mm, halkaisija 6 mm, häiriösuojatun fluoropolymeerikaapelin pituus YYYY mm 
Sertifikaatit: EESF-18-ATEX-053X, IECEx EESF 18.0025X, EAC, KCs

Tyyppi: 2xWT-KAAPELI-6/XXX-YYYY/TDT-4J-KLA-EX
Tuotenumero: 1061961
Ominaisuudet: 2× 4-johdin Pt100-kaapelianturi, pituus XXX mm, halkaisija 6 mm, häiriösuojatun fluoropolymeerikaapelin pituus YYYY mm 
Sertifikaatit: EESF-18-ATEX-053X, IECEx EESF 18.0025X, EAC, KCs

- - -

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.